10084120
12196
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
600 - 5999 | 0,1179 € |
6000 - 29999 | 0,0561 € |
30000 + | 0,0533 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 21.9 mm |
---|---|
D | 0.862 in |
d1 | 16.6 mm |
d1 | 0.654 in |
d2 | 18.5 mm |
d2 | 0.728 in |
d3 | 14.5 mm |
d3 | 0.571 in |
d4 | 16.5 mm |
d4 | 0.65 in |
h | 13.0 mm |
h | 0.512 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.