Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 17.2 mm 20.2 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10084137

Número de pieza del fabricante:

12197

192 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,1281 €
4000 - 19999 0,061 €
20000 + 0,0579 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

51,24 €

400 x 0,1281 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 24.2 mm
d1 17.2 mm
d2 20.2 mm
d3 15.5 mm
d4 18.0 mm
h 18.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros