10084144
12198
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 2499 | 0,2405 € |
2500 - 12499 | 0,1145 € |
12500 + | 0,1088 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 42.7 mm |
---|---|
D | 1.681 in |
d1 | 34.9 mm |
d1 | 1.374 in |
d2 | 36.4 mm |
d2 | 1.433 in |
d3 | 33.1 mm |
d3 | 1.303 in |
d4 | 35.2 mm |
d4 | 1.386 in |
h | 8.2 mm |
h | 0.323 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.