10084823
12426
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
300 - 2999 | 0,1827 € |
3000 - 14999 | 0,087 € |
15000 + | 0,0826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 27.0 mm |
---|---|
D | 1.063 in |
d1 | 22.7 mm |
d1 | 0.894 in |
d2 | 24.9 mm |
d2 | 0.98 in |
d3 | 20.8 mm |
d3 | 0.819 in |
d4 | 22.7 mm |
d4 | 0.894 in |
h | 12.0 mm |
h | 0.472 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.