Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 24.0 mm 26.9 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10084830

Número de pieza del fabricante:

12427

37555 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,2585 €
2000 - 9999 0,1231 €
10000 + 0,1169 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

51,70 €

200 x 0,2585 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 31.0 mm
d1 24.0 mm
d2 26.9 mm
d3 21.9 mm
d4 25.0 mm
h 18.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros