10084878
12431
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
40 - 399 | 0,7727 € |
400 - 1999 | 0,3677 € |
2000 + | 0,3495 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 62.4 mm |
---|---|
D | 2.457 in |
d1 | 54.0 mm |
d1 | 2.126 in |
d2 | 58.4 mm |
d2 | 2.299 in |
d3 | 50.8 mm |
d3 | 2 in |
d4 | 55.0 mm |
d4 | 2.165 in |
h | 24.5 mm |
h | 0.965 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.