Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 33.9 mm 38.3 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10085042

Número de pieza del fabricante:

12480

509 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,3573 €
1000 - 4999 0,1701 €
5000 + 0,1617 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

35,73 €

100 x 0,3573 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 42.3 mm
d1 33.9 mm
d2 38.3 mm
d3 31.9 mm
d4 36.5 mm
h 24.5 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros