10085066
12482
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 9999 | 0,0766 € |
10000 - 49999 | 0,0365 € |
50000 + | 0,0346 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 12.7 mm |
---|---|
D | 0.5 in |
d1 | 7.7 mm |
d1 | 0.303 in |
d2 | 9.3 mm |
d2 | 0.366 in |
d3 | 5.5 mm |
d3 | 0.217 in |
d4 | 7.0 mm |
d4 | 0.276 in |
h | 8.0 mm |
h | 0.315 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.