Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 9.0 mm 10.7 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10085073

Número de pieza del fabricante:

12483

27606 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,083 €
10000 - 49999 0,0395 €
50000 + 0,0375 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

83,00 €

1000 x 0,083 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 13.9 mm
d1 9.0 mm
d2 10.7 mm
d3 7.5 mm
d4 8.8 mm
h 11.5 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros