Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 22.5 mm 25.5 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10085455

Número de pieza del fabricante:

12565

1750 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,1867 €
2500 - 12499 0,0889 €
12500 + 0,0844 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

46,68 €

250 x 0,1867 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 28.9 mm
d1 22.5 mm
d2 25.5 mm
d3 20.0 mm
d4 23.3 mm
h 17.8 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros