Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 31.1 mm 34.3 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10085479

Número de pieza del fabricante:

12568

1200 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,3573 €
1500 - 7499 0,1701 €
7500 + 0,1616 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

53,60 €

150 x 0,3573 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 38.1 mm
d1 31.1 mm
d2 34.3 mm
d3 29.3 mm
d4 32.0 mm
h 17.5 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros