Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 87.5 mm 93.6 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10085509

Número de pieza del fabricante:

12572

1000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 1,7984 €
250 - 1249 0,856 €
1250 + 0,8136 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

44,96 €

25 x 1,7984 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 96.7 mm
d1 87.5 mm
d2 93.6 mm
d3 84.3 mm
d4 90.5 mm
h 34.3 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros