10085516
12573
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 1,996 € |
100 - 499 | 0,95 € |
500 + | 0,903 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 103.6 mm |
---|---|
D | 4.079 in |
d1 | 94.5 mm |
d1 | 3.72 in |
d2 | 100.6 mm |
d2 | 3.961 in |
d3 | 91.0 mm |
d3 | 3.583 in |
d4 | 97.0 mm |
d4 | 3.819 in |
h | 34.5 mm |
h | 1.358 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.