Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 156.0 mm 162.3 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10085554

Número de pieza del fabricante:

12577

2 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 4,967 €
100 - 499 2,365 €
500 + 2,247 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

49,67 €

10 x 4,967 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 167.3 mm
d1 156.0 mm
d2 162.3 mm
d3 151.8 mm
d4 158.8 mm
h 36.7 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros