10204085
13
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,201 € |
5000 - 24999 | 0,0957 € |
25000 + | 0,0909 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 18.3 mm |
---|---|
D | 0.72 in |
d1 | 12.4 mm |
d1 | 0.488 in |
d2 | 13.9 mm |
d2 | 0.547 in |
d3 | 10.4 mm |
d3 | 0.409 in |
d4 | 12.3 mm |
d4 | 0.484 in |
h | 12.7 mm |
h | 0.5 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.