10206065
130
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
40 - 199 | 7,7435 € |
200 + | 7,3567 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 294.6 mm |
---|---|
D | 11.598 in |
d1 | 274.1 mm |
d1 | 10.791 in |
d2 | 281.9 mm |
d2 | 11.098 in |
d3 | 268.0 mm |
d3 | 10.551 in |
d4 | 277.1 mm |
d4 | 10.909 in |
h | 45.2 mm |
h | 1.78 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.