10206744
133
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 9,3526 € |
150 + | 8,8826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 331.5 mm |
---|---|
D | 13.051 in |
d1 | 303.0 mm |
d1 | 11.929 in |
d2 | 319.0 mm |
d2 | 12.559 in |
d3 | 297.2 mm |
d3 | 11.701 in |
d4 | 313.6 mm |
d4 | 12.346 in |
h | 51.6 mm |
h | 2.031 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.