10215074
136
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 149 | 11,6623 € |
150 + | 11,077 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 358.1 mm |
---|---|
D | 14.098 in |
d1 | 336.6 mm |
d1 | 13.252 in |
d2 | 345.4 mm |
d2 | 13.598 in |
d3 | 330.2 mm |
d3 | 13 in |
d4 | 340.3 mm |
d4 | 13.398 in |
h | 51.6 mm |
h | 2.031 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.