10089989
15137
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
400 - 3999 | 0,1144 € |
4000 - 19999 | 0,0545 € |
20000 + | 0,0517 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 18.5 mm |
---|---|
D | 0.728 in |
d1 | 12.8 mm |
d1 | 0.504 in |
d2 | 15.1 mm |
d2 | 0.594 in |
d3 | 10.7 mm |
d3 | 0.421 in |
d4 | 13.2 mm |
d4 | 0.52 in |
h | 23.1 mm |
h | 0.909 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.