10089996
15138
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
150 - 1499 | 0,2905 € |
1500 - 7499 | 0,1383 € |
7500 + | 0,1314 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 42.3 mm |
---|---|
D | 1.665 in |
d1 | 36.3 mm |
d1 | 1.429 in |
d2 | 38.3 mm |
d2 | 1.508 in |
d3 | 34.6 mm |
d3 | 1.362 in |
d4 | 37.0 mm |
d4 | 1.457 in |
h | 12.0 mm |
h | 0.472 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.