Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 13.5 mm 15.7 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10216811

Número de pieza del fabricante:

16

102 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
750 - 7499 0,1638 €
7500 - 37499 0,078 €
37500 + 0,0741 €
Paquete estándar: 7500

Solicitar en múltiplos de 750

Precio total:

122,85 €

750 x 0,1638 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.1 mm
d1 13.5 mm
d2 15.7 mm
d3 11.9 mm
d4 14.1 mm
h 11.8 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros