Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 14.0 mm 16.1 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10218259

Número de pieza del fabricante:

17

126964 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
750 - 7499 0,1655 €
7500 - 37499 0,0788 €
37500 + 0,0749 €
Paquete estándar: 7500

Solicitar en múltiplos de 750

Precio total:

124,13 €

750 x 0,1655 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 19.8 mm
d1 14.0 mm
d2 16.1 mm
d3 12.3 mm
d4 14.4 mm
h 12.7 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros