Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 19.4 mm 22.5 mm Rojo PEBD

Estos tapones y capuchones cónicos estándar se adaptan a diversos diámetros interiores o exteriores. Su doble función protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles de instalar y extraer. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20595333

Número de pieza del fabricante:

20595333

10897 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
300 - 2999 0,0663 €
3000 - 14999 0,0474 €
15000 + 0,0426 €
Paquete estándar: 3000

Solicitar en múltiplos de 300

Precio total:

19,89 €

300 x 0,0663 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 26.5 mm
d1 19.4 mm
d2 22.5 mm
h 19.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros