Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 26.6 mm 29.7 mm Rojo PEBD

Estos tapones y capuchones cónicos estándar se adaptan a diversos diámetros interiores o exteriores. Su doble función protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles de instalar y extraer. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20595364

Número de pieza del fabricante:

20595364

1500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,0784 €
1500 - 7499 0,056 €
7500 + 0,0504 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

11,76 €

150 x 0,0784 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 31.6 mm
d1 26.6 mm
d2 29.7 mm
h 26.3 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros