Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 34.9 mm 36.4 mm Rojo PEBD

Estos tapones y capuchones cónicos estándar se adaptan a diversos diámetros interiores o exteriores. Su doble función protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles de instalar y extraer. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20595418

Número de pieza del fabricante:

20595418

98 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 2499 0,1003 €
2500 - 12499 0,0717 €
12500 + 0,0645 €
Paquete estándar: 2500

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

25,08 €

250 x 0,1003 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 42.7 mm
d1 34.9 mm
d2 36.4 mm
h 8.2 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros