Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 48.6 mm 51.2 mm Rojo PEBD

Estos tapones y capuchones cónicos estándar se adaptan a diversos diámetros interiores o exteriores. Su doble función protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles de instalar y extraer. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20595449

Número de pieza del fabricante:

20595449

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 0,1646 €
500 - 2499 0,1176 €
2500 + 0,1058 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

8,23 €

50 x 0,1646 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 55.5 mm
d1 48.6 mm
d2 51.2 mm
h 18.7 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros