Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 84.2 mm 90.8 mm Rojo PEBD

Estos tapones y capuchones cónicos estándar se adaptan a diversos diámetros interiores o exteriores. Su doble función protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles de instalar y extraer. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20595500

Número de pieza del fabricante:

20595500

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 0,4691 €
250 - 1249 0,3351 €
1250 + 0,3015 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

11,73 €

25 x 0,4691 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 94.5 mm
d1 84.2 mm
d2 90.8 mm
h 28.0 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros