Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 98.0 mm 102.0 mm Rojo PEBD

Estos tapones y capuchones cónicos estándar se adaptan a diversos diámetros interiores o exteriores. Su doble función protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles de instalar y extraer. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20595531

Número de pieza del fabricante:

20595531

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 0,5926 €
200 - 999 0,4233 €
1000 + 0,3809 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

11,85 €

20 x 0,5926 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 107.2 mm
d1 98.0 mm
d2 102.0 mm
h 24.7 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros