Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 101.9 mm 107.5 mm Rojo PEBD

Estos tapones y capuchones cónicos estándar se adaptan a diversos diámetros interiores o exteriores. Su doble función protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte. Son fáciles de instalar y extraer. Se fabrican en PEBD rojo.
Referencia de Essentra:

20595548

Número de pieza del fabricante:

20595548

30 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 0,633 €
300 - 1499 0,4522 €
1500 + 0,4069 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

18,99 €

30 x 0,633 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 109.0 mm
d1 101.9 mm
d2 107.5 mm
h 28.6 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros