10127858
2107000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0633 € |
5000 + | 0,06 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 17.5 mm |
---|---|
D | 0.689 in |
d1 | 11.4 mm |
d1 | 0.449 in |
d2 | 13.0 mm |
d2 | 0.512 in |
d3 | 9.8 mm |
d3 | 0.386 in |
d4 | 11.5 mm |
d4 | 0.453 in |
h | 9.5 mm |
h | 0.374 in |
Color | Transparente |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.