Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 22.7 mm 26.4 mm Transparente PEBD

Estos tapones y capuchones cónicos están diseñados para tapar diversos diámetros interiores o cubrir varios diámetros exteriores. Cuentan con 6 nervios en el vástago para lograr un ajuste seguro cuando se usan como tapones y son fáciles de encajar y retirar. Proporcionan una excelente protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Referencia de Essentra:

10128121

Número de pieza del fabricante:

2119000

162000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,1427 €
2500 + 0,1356 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

71,35 €

500 x 0,1427 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 29.4 mm
d1 22.7 mm
d2 26.4 mm
d3 21.1 mm
d4 24.8 mm
h 19.0 mm
Color Transparente
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros