10128145
2121000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,1425 € |
1250 + | 0,1354 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 34.1 mm |
---|---|
D | 1.343 in |
d1 | 25.4 mm |
d1 | 1 in |
d2 | 29.1 mm |
d2 | 1.146 in |
d3 | 23.8 mm |
d3 | 0.937 in |
d4 | 27.5 mm |
d4 | 1.083 in |
h | 19.0 mm |
h | 0.748 in |
Color | Transparente |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.