10128206
2125000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1999 | 0,2027 € |
2000 - 9999 | 0,0965 € |
10000 + | 0,0916 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 44.5 mm |
---|---|
D | 1.752 in |
d1 | 36.8 mm |
d1 | 1.449 in |
d2 | 40.7 mm |
d2 | 1.602 in |
d3 | 35.2 mm |
d3 | 1.386 in |
d4 | 39.0 mm |
d4 | 1.535 in |
h | 19.0 mm |
h | 0.748 in |
Color | Transparente |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.