10128220
2127000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
200 - 999 | 0,1964 € |
1000 + | 0,1865 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 50.0 mm |
---|---|
D | 1.969 in |
d1 | 39.6 mm |
d1 | 1.559 in |
d2 | 42.7 mm |
d2 | 1.681 in |
d3 | 38.0 mm |
d3 | 1.496 in |
d4 | 41.7 mm |
d4 | 1.642 in |
h | 19.0 mm |
h | 0.748 in |
Color | Transparente |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.