10128237
2128000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 1249 | 0,1964 € |
1250 + | 0,1868 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 49.2 mm |
---|---|
D | 1.937 in |
d1 | 41.5 mm |
d1 | 1.634 in |
d2 | 44.4 mm |
d2 | 1.748 in |
d3 | 39.8 mm |
d3 | 1.567 in |
d4 | 42.8 mm |
d4 | 1.685 in |
h | 19.0 mm |
h | 0.748 in |
Color | Transparente |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.