Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 48.5 mm 52.5 mm Transparente PEBD

Estos tapones y capuchones cónicos están diseñados para tapar diversos diámetros interiores o cubrir varios diámetros exteriores. Cuentan con 6 nervios en el vástago para lograr un ajuste seguro cuando se usan como tapones y son fáciles de encajar y retirar. Proporcionan una excelente protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Referencia de Essentra:

10128268

Número de pieza del fabricante:

2131000

25297 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
120 - 1199 0,393 €
1200 - 5999 0,1871 €
6000 + 0,1778 €
Paquete estándar: 1200

Solicitar en múltiplos de 120

Precio total:

47,16 €

120 x 0,393 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 60.0 mm
d1 48.5 mm
d2 52.5 mm
d3 46.5 mm
d4 50.5 mm
h 19.5 mm
Color Transparente
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros