10128619
2146000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 99 | 1,792 € |
100 - 499 | 0,854 € |
500 + | 0,811 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 170.0 mm |
---|---|
D | 6.693 in |
d1 | 148.0 mm |
d1 | 5.827 in |
d2 | 155.0 mm |
d2 | 6.102 in |
d3 | 145.0 mm |
d3 | 5.709 in |
d4 | 152.0 mm |
d4 | 5.984 in |
h | 40.0 mm |
h | 1.575 in |
Color | Transparente |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.