10128695
2150000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
90 - 899 | 0,5455 € |
900 - 4499 | 0,2598 € |
4500 + | 0,2468 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 65.0 mm |
---|---|
D | 2.559 in |
d1 | 54.0 mm |
d1 | 2.126 in |
d2 | 61.0 mm |
d2 | 2.402 in |
d3 | 52.5 mm |
d3 | 2.067 in |
d4 | 59.5 mm |
d4 | 2.343 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Color | Transparente |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.