10128817
2154000
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
40 - 399 | 0,7945 € |
400 - 1999 | 0,3782 € |
2000 + | 0,3595 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 93.0 mm |
---|---|
D | 3.661 in |
d1 | 78.5 mm |
d1 | 3.091 in |
d2 | 84.0 mm |
d2 | 3.307 in |
d3 | 76.8 mm |
d3 | 3.024 in |
d4 | 82.5 mm |
d4 | 3.248 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Color | Transparente |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.