Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 124.6 mm 126.7 mm Transparente PEBD

Estos tapones y capuchones cónicos están diseñados para tapar diversos diámetros interiores o cubrir varios diámetros exteriores. Cuentan con 6 nervios en el vástago para lograr un ajuste seguro cuando se usan como tapones y son fáciles de encajar y retirar. Proporcionan una excelente protección contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Referencia de Essentra:

10129067

Número de pieza del fabricante:

2190000

6300 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
20 - 199 1,3175 €
200 - 999 0,6275 €
1000 + 0,596 €
Paquete estándar: 200

Solicitar en múltiplos de 20

Precio total:

26,35 €

20 x 1,3175 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 134.0 mm
d1 124.6 mm
d2 126.7 mm
d3 123.0 mm
d4 125.0 mm
h 20.0 mm
Color Transparente
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros