Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 17.5 mm 19.9 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10222218

Número de pieza del fabricante:

23

9516 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
400 - 3999 0,1676 €
4000 - 19999 0,0798 €
20000 + 0,0758 €
Paquete estándar: 4000

Solicitar en múltiplos de 400

Precio total:

67,04 €

400 x 0,1676 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 23.8 mm
d1 17.5 mm
d2 19.9 mm
d3 15.9 mm
d4 18.3 mm
h 15.9 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros