Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 20.8 mm 23.6 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10225349

Número de pieza del fabricante:

29

14435 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
550 - 5499 0,1783 €
5500 - 27499 0,0849 €
27500 + 0,0806 €
Paquete estándar: 5500

Solicitar en múltiplos de 550

Precio total:

98,07 €

550 x 0,1783 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 28.6 mm
d1 20.8 mm
d2 23.6 mm
d3 19.2 mm
d4 22.0 mm
h 14.6 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros