10228265
31
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
400 - 3999 | 0,1818 € |
4000 - 19999 | 0,0865 € |
20000 + | 0,0822 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 28.6 mm |
---|---|
D | 1.126 in |
d1 | 22.1 mm |
d1 | 0.87 in |
d2 | 24.8 mm |
d2 | 0.976 in |
d3 | 20.4 mm |
d3 | 0.803 in |
d4 | 23.3 mm |
d4 | 0.917 in |
h | 15.9 mm |
h | 0.626 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.