10240564
35
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
450 - 4499 | 0,1963 € |
4500 - 22499 | 0,0935 € |
22500 + | 0,0888 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 29.4 mm |
---|---|
D | 1.157 in |
d1 | 22.7 mm |
d1 | 0.894 in |
d2 | 26.4 mm |
d2 | 1.039 in |
d3 | 21.1 mm |
d3 | 0.831 in |
d4 | 24.7 mm |
d4 | 0.972 in |
h | 19.1 mm |
h | 0.752 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.