Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 304.2 mm 308.4 mm Negro PEBD

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Referencia de Essentra:

10241547

Número de pieza del fabricante:

39149

734 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 149 10,377 €
150 + 9,8543 €
Paquete estándar: 30

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

311,31 €

30 x 10,377 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 322.6 mm
d1 304.2 mm
d2 308.4 mm
d3 299.2 mm
d4 299.4 mm
h 33.9 mm
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros