Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 252.2 mm 257.8 mm Negro PEBD

Black LDPE Tapered Cap & Plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Referencia de Essentra:

10241561

Número de pieza del fabricante:

39195

9 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 7,8688 €
250 + 7,4822 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

393,44 €

50 x 7,8688 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 272.5 mm
d1 252.2 mm
d2 257.8 mm
d3 247.2 mm
d4 247.8 mm
h 33.8 mm
Color Negro
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros