10241578
39196
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 6,74 € |
500 + | 6,395 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 218.7 mm |
---|---|
D | 8.61 in |
d1 | 202.9 mm |
d1 | 7.988 in |
d2 | 203.8 mm |
d2 | 8.024 in |
d3 | 198.0 mm |
d3 | 7.795 in |
d4 | 198.8 mm |
d4 | 7.827 in |
h | 32.7 mm |
h | 1.287 in |
Color | Negro |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.