Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 141.0 mm 150.0 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10241608

Número de pieza del fabricante:

39665

123 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
14 - 139 7,64 €
140 - 699 3,6378 €
700 + 3,4557 €
Paquete estándar: 140

Solicitar en múltiplos de 14

Precio total:

106,96 €

14 x 7,64 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 164.0 mm
d1 141.0 mm
d2 150.0 mm
d3 138.0 mm
d4 148.0 mm
h 25.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros