Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 216.0 mm 223.6 mm Rojo PEBD

Este capuchón rojo está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de montar y desmontar, este artículo tiene seis nervios en el vástago para un ajuste seguro cuando se utiliza como tapón. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10241615

Número de pieza del fabricante:

39666

88 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 6,907 €
500 + 6,552 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

690,70 €

100 x 6,907 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 241.5 mm
d1 216.0 mm
d2 223.6 mm
d3 213.0 mm
d4 223.0 mm
h 29.1 mm
Color Rojo
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros