Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 25.5 mm 29.1 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10241806

Número de pieza del fabricante:

41

14372 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
350 - 3499 0,2742 €
3500 - 17499 0,1305 €
17500 + 0,124 €
Paquete estándar: 3500

Solicitar en múltiplos de 350

Precio total:

95,97 €

350 x 0,2742 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 33.3 mm
d1 25.5 mm
d2 29.1 mm
d3 23.8 mm
d4 27.4 mm
h 19.1 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros